Prisme vertical acier de traitement 02388-05-60512063
- Élément d'appui et de positionnement pour pièces arrondies
- Surfaces d'appui rectifiées et traitées
- Fixation grâce à des alésages
Sales unit
€400.42
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Prisme
Modèle 1
vertical
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A
63
C
min.
15
C
max.
80
D
32
E
95,071
F
C/2x√2+34,716
Ø B
pour la
vis rectifiée
12 F7
Ø de contrôle
C
50±0,003
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Vé et faces d´appui rectifiés.
Vé et faces d´appui rectifiés.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.