EN
Choose your language
Désignation
Prisme
Modèle 1
vertical
Matériau du corps de base
acier de traitement
A
63
C min.
15
C max.
80
D
25
E
95,071
F
C/2x√2+34,716
Ø B pour la vis rectifiée
16 F7
Ø de contrôle C
50±0,003
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Vé et faces d´appui rectifiés.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought