Prisme vertical acier de traitement 02388-05-60016075
- Élément d'appui et de positionnement pour pièces arrondies
- Surfaces d'appui rectifiées et traitées
- Fixation grâce à des alésages
Unité de vente
€306.37
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Prisme
Modèle 1
vertical
Matériau
du corps de base
acier de traitement
A
75
C
min.
15
C
max.
100
D
M16
E
25
F
124,142
G
C/2 x√2+39,645
Ø B
pour la
vis rectifiée
16 F7
Ø de contrôle
C
70±0,003
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Vé et faces d´appui rectifiés.
Vé et faces d´appui rectifiés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.