FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Axe d'articulation
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traité
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre
16
L=Longueur
48
Code acier
1.4057
D2
15,2
D3
24,4
L1
41
M1
1,1
UVC
komplet
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
Acier ou Inox.
Finition
Modèle en acier :
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Nota
Prévu pour :
Levier à serrage rapide simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Avantages
Diamètre extérieur rectifié.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté