Axe d'articulation acier inoxydable traité 04250-118
- Domaines d'application : dispositifs de montage
- Diamètre extérieur rectifié
- Haute précision dimensionnelle
- Convient comme pièce de rechange
- Circlips adaptés inclus
Sales unit
€15.05
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Axe d'articulation
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
traité
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Diamètre
18
L=Longueur
58
Code acier
1.4057
D2
17
D3
26,8
L1
51
M1
1,3
UVC
komplet
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
Acier ou Inox.
Finition
Modèle en acier :
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Traité à 1 000 - 1 200 N/mm², bruni.
Modèle en inox :
Traité à 900 - 1 050 N/mm², poli.
Nota
Prévu pour :
Levier à serrage rapide simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Levier à serrage rapide simple, voir 04290 et 04310.
Vis d‘articulation 07180 et 07181.
Chape 07620.
Avantages
Diamètre extérieur rectifié.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Haute précision dimensionnelle.
Convient comme pièce de rechange.
Circlips adaptés inclus.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.