Entretoise acier de traitement bruni 04270-12
- Pour la construction de dispositifs de serrage
Unité de vente
€26.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Entretoise
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
D=Filetage
M12
L=Longueur
125
D1
19
D2
12
L1
97
S
6
S1
15
SW
19
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
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.