FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Excentrique hélicoïdal
Matériau du corps de base
acier de cémentation
S=Épaisseur du disque
20
Ø cercle de base
40
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
Acier de cémentation 1.7131 (pour profils).
Finition
Disque : découpé à la scie, ébavuré. Centrage. Marquage début et fin du segment hélicoïdal.
Nota
Notre disque excentrique convient pour toutes les applications qui font appel à un serrage ou un blocage irréversible. Le disque est actionné soit mécaniquement, par un arbre passant par son centre ou par un levier fixé sur le côté, soit par une commande pneumatique ou hydraulique. En cas de chute de pression, le disque reste bloqué, ce qui procure une sécurité supplémentaire aux systèmes de serrage pneumatiques ou hydrauliques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought