FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Levier à serrage rapide
Modèle 1
simple
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Alésage de fixation
12
L=Longueur de poignée
146±3
B
14
D1
30
H
43,8
H1
30,3
L1
24,3
R
28
R1
31,2
Type de fixation
alésage
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
Acier de traitement 1.7220.
Boule : plastique thermodurcissable.
Finition
Traité et bruni.
Nota
Axe d'articulation assorti, voir 04250.
Le levier à serrage rapide simple est un levier excentrique évoluant suivant une spirale logarithmique.
Ses caractéristiques de serrage restent homogènes sur la totalité de la surface de contact de la came.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought