Bague d’adaptation acier traitée 04486-05-2025
Unité de vente
€31.20
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bague d’adaptation
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
D
20
D1
25
G
M18x1,5
H
10
H1
5
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
Description du produit
Des bagues d'adaptation peuvent être utilisées pour la réduction aux différents diamètres d'ajustement. Cela permet de positionner différents éléments de bridage sur les dispositifs à trame modulaire.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.