Mini crampon haut haut acier de traitement bruni 04482-1638
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage traités et brunis
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Domaine d'application : construction de dispositifs
Unité de vente
€280.25
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
haut
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
100
G=Filetage
M16
H=Hauteur
38
L=Longueur
77
B1
70
B2
40
Couple de serrage en Nm
60
Force de serrage
N
17000
H1
30
H2
13
H3
2
J
14
L1
50
SW
8
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base traité et bruni.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.