FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
plate
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de traitement
Surface des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
100
G=Filetage
M16
H=Hauteur
14
L=Longueur
77
B1
70
B2
40
Couple de serrage en Nm
60
Force de serrage N
17000
H1
30
H2
13
H3
2
J
14
L1
50
SW
8
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base traité et bruni.
Mors de serrage bruni, traité sur la tranche.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté