EN
Choose your language
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
fixe
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
30
D=diamètre
6
G=Filetage
M10
H=Hauteur
8
L=Longueur
43
B1
11
Couple de serrage en Nm
50
Force de serrage N
8500
H1
19
H2
7
H3
2
J
4
L1
29
L2
12
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté