Mini crampon haut fixe acier de traitement bruni, extrémité trempée 04570-1209
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage traités et brunis
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Domaine d'application : construction de dispositifs
Unité de vente
119,79 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
fixe
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
35
D=diamètre
8
G=Filetage
M12
H=Hauteur
9
L=Longueur
54
B1
12
Couple de serrage en Nm
90
Force de serrage
N
20000
H1
23
H2
10
H3
2,3
J
5
L1
37
L2
16
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.