Mini crampon haut fixe acier de traitement bruni, extrémité trempée 04570-1032
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage traités et brunis
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Domaine d'application : construction de dispositifs
Sales unit
€111.45
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
fixe
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
30
D=diamètre
6
G=Filetage
M10
H=Hauteur
19
L=Longueur
40
B1
11
Couple de serrage en Nm
50
Force de serrage
N
8500
H1
32
H2
7
H3
2
J
4
L1
26
L2
12
Type de fixation
avec perçages
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Traité et bruni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.