Mini crampon haut réglable QT steel black oxidised 04470-05-93112022
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Surface d'appui rectifiée
Sales unit
€194.97
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Toe clamp
Version 1
adjustable
Form
B
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
Surface finish
component
tempered, black oxidised
B=Width
35
L=Length
105
Application
machined
B1
13
B2
20
F1
kN
7,4
F2
kN
10,4
H
29
H1
22
H2
9
J
12
Kind of fastening
elongated holes
L1
26,5
L2
13,5
M1
Nm
19
M2
Nm
26
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface d'appui du mors de serrage est rectifiée.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface d'appui du mors de serrage est rectifiée.
Nota
Le mini crampon haut est utilisé en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.