Toe clamp adjustable acier de traitement bruni 04470-05-93116030
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Surface d'appui rectifiée
Unité de vente
€282.02
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mini crampon haut
Modèle 1
réglable
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
40
L=Longueur
137
B1
17
B2
26
F1
kN
11,7
F2
kN
24
H
39
H1
30
H2
13
J
14
L1
30
L2
17,5
M1
Nm
32
M2
Nm
60
Type de fixation
trous oblongs
Utilisation
pièces traitées
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
Material
Carbon steel.
Version
Body black oxidised.
Jaw plate tempered and black oxidised.
The clamping face of the jaw plate is ground.
Jaw plate tempered and black oxidised.
The clamping face of the jaw plate is ground.
Note
The adjustable toe clamp is used together with the rack plate CL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.