Bride latérale avec pointe de serrage acier de traitement bruni 04580-20
- Forme compacte
- Possibilité d’utilisation à l’horizontale et à la verticale
- Vis de pression interchangeable
Unité de vente
€543.38
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bride latérale
Modèle 1
avec pointe de serrage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
B=Largeur
47,5
BN=Largeur
de la rainure
14
D=Filetage
M12
H=Hauteur
56
L=Longueur
98
SW=largeur de clé
19
B1
27
B2
20
Couple de serrage
M1
en Nm
83
Couple de serrage
M2
en Nm
60
Course
S
6
D1
M12
D2
M6
F
kN
20
H1
27,5
L1
max.
146
L1
min.
139
L2
max.
50,4
L2
min.
43,7
L3
18,2
L4
30
L5
25
Taille
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La bride latérale mécanique sans effet de plaquage peut être utilisée comme élément de bridage et comme élément de butée.
Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.
Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.
Avantages
- conception compacte
- possibilité d'utilisation horizontale et verticale
- vis de pression interchangeable
- possibilité d'utilisation horizontale et verticale
- vis de pression interchangeable
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.