FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Bride latérale
Modèle 1
avec pointe de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
B=Largeur
67
BN=Largeur de la rainure
18
D=Filetage
M16
H=Hauteur
71,5
L=Longueur
134
SW=largeur de clé
24
B1
36
B2
20
Couple de serrage M1 en Nm
205
Couple de serrage M2 en Nm
125
Course S
10
D1
M16
D2
M6
F kN
30
H1
34
L1 max.
199,5
L1 min.
189,5
L2 max.
70,5
L2 min.
60,5
L3
26,5
L4
36
L5
32
Taille
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
La bride latérale mécanique sans effet de plaquage peut être utilisée comme élément de bridage et comme élément de butée.

Les vis de fixation ISO 4014 (10.9) et les écrous pour rainures en T DIN 508 sont inclus.
Avantages
- conception compacte
- possibilité d'utilisation horizontale et verticale
- vis de pression interchangeable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté