EN
Choose your language
Designation
Stop
Version 1
for robust side clamps
Main material
steel
Component material
mild steel
B=T-slot width
20/22/24/28/30
B
75
B1
26
B2
20
D
M6
H
100
H1
45
H3
40
L
177
L1
85,5
S
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps de base en acier coulé.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Nota
Butées réglables pour pièces et dispositifs qui sont serrés ou fixés sur la table de machine au moyen d'un crampon. Les mors de serrage sont pivotants, et présentent une face lisse pour les pièces usinées et une face striée pour les surfaces brutes.

L'utilisation d'un lardon plat permet de positionner avec précision la butée dans la rainure de la table de machine.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought