Bloc butée fixe réglable acier de traitement bruni 04470-05-97012022
- Solution idéale pour les pièces plates
- Hauteur réduite, pas de contours gênants
- Avec denture
Unité de vente
€131.50
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Bloc butée fixe
Modèle 1
réglable
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni, extrémité trempée
B=Largeur
35
L=Longueur
75
B1
13
B2
20
H
29
H1
22
H2
10
J
10
L1
20
L2
13,5
Type de fixation
trous oblongs
Utilisation
pièces brutes
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est striée.
Mors de serrage traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est striée.
Nota
La mini butée est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.