EN
Choose your language
Designation
Catch plate
Version 1
adjustable
Version 2
stepped
Form
B
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
QT steel
Surface finish component
tempered, black oxidised
B=Width
35
H=Height
10
L=Length
90
Application
machined
B1
13
B2
20
H1
22
H2
10
J
10
Kind of fastening
elongated holes
L1
26,5
L2
13,5
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Mors traité et bruni.
La surface de butée du mors de serrage est rectifiée.
Nota
La mini butée réglable est utilisée en combinaison avec la plaque de fixation CL.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté