FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
avec tête d'appui
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Matériau des composants
acier à outils
A=Longueur
78
B=Largeur
25
F=Force de serrage N
10000
Actionnement
Vis
C
50
Couple de serrage en Nm
30
D
18
E
25
F
4
G
18
H
3,7
J
32-40
K
16
L
17,5
M
11
N
7
P
17,5
R
95
S
M10x25
T
M5x10
Utilisation
pièces brutes
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
Corps et bras en acier de traitement.
Mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps traité et bruni.
Bras bruni.
Mors de serrage traité et bruni.
Indication de dessin
T) Vis à six pans creux
S) Vis à bille orientable
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté