FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier à outils
A=Longueur
50
B=Largeur
65
C=hauteur
50
F=Force de serrage N
27000
Actionnement
Vis
Couple de serrage en Nm
50
D
25
E
8
F
45
G
12
H
7,1
J
16
K
27
L
11
M
40
N
74
O
6
P
M10 x 40
R
M4x12
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces brutes
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
Corps et bras en acier de traitement.
Mors de serrage en acier à outils.
Finition
Corps bruni.
Bras et mors de serrage traité et bruni.
Accessoire
07115-10 Inserts à picots, carrés avec trou fraisé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought