Crampon plaqueur à gauche acier 04520-218X1
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Mors de serrage cémenté
- Actionnement manuel
Sales unit
224,64 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Side clamp
Version 1
left
Version 2
flat jaw
Main
material
steel
B=Width
48
L1= length
190
D1
M12
D2
12,5
F
max. kN
7
H1
38
H2
40
H3
16
H4
62
L2
72
L3
40
S
4
slot
dimension
A
18
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
Le crampon plaqueur à levier permet de serrer rapidement une pièce à usiner. La faible hauteur permet de rendre la pièce à usiner plus accessible et évite souvent la réalisation d´un montage spécifique. Lors du desserage, un ressort rappelle le mors automatiquement.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.
Le support universel 02395 permet également de mettre les crampons plaqueurs à came à la position souhaitée transversalement par rapport à la rainure en T.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.