FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier de cémentation
Surface des composants
bruni et cémenté
A=Longueur
110
B=Largeur
39
F=Force de serrage N
40000
H=Hauteur
56
Actionnement
Vis
D
18,2
D1
M10
D2
11
D3
M10
D4
24
D5
10,5
E
4
E1
18
H1
38
H2
20
K
40,5
K1
4
L
39
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces brutes et usinées
X
20,5
Y
8
Z
M5
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
Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Nota
Les crampons plaqueurs larges présentent une surface d’appui striée pour les surfaces brutes. En plus du serrage, ce dispositif procure un effet de plaquage puissant. On peut monter une vis HC dans le taraudage D3 pour éviter le recul du crampon.
Indication de dessin
1) Plaquette amovible
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought