Crampon plaqueur acier bruni 04480-006
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Mors de serrage trempés
- Pour les tensions de serrage élevées
- Solution idéale pour l'usinage de petites pièces
Unité de vente
€372.95
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crampon plaqueur
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
Matériau
des composants
acier de cémentation
Surface
des composants
cémenter
A=Longueur
80
B=Largeur
24
F=Force
de serrage
N
3000
H=Hauteur
21
Actionnement
Vis
D
12,2
D1
16
D2
6,5
E
2,5
E1
0,6
H1
25,5
H2
9
K
25,5
K1
2
L
44,5
L1
2,5
L2
13,5
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces traitées
W
7
X
4,5
Y
11
Z
5
Z1
3
Description
Matière
Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Nota
De par sa construction basse, le crampon plaqueur étroit convient parfaitement à l’usinage de pièces de faible hauteur. Les mors en acier trempé assurent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.