EN
Choose your language
Designation
Side clamp
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
mild steel
Surface finish component
case-hardened
A=Length
120
B=Width
39
F=Retaining force N
16000
H=Height
34
Actuation
screw
Application
machined
D
18,2
D1
24
D2
10,5
E
4
E1
1
H1
40
H2
20
K
40,5
K1
2,5
Kind of fastening
elongated hole
L
65,5
L1
4
L2
21,5
W
10
X
6
Y
15
Z
8
Z1
4,5
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
Corps de base : acier.
Mors de serrage : acier de cémentation.
Douille de centrage à collerette : acier de traitement.
Finition
Bruni. Mors de serrage : cémenté.
Nota
De par sa construction basse, le crampon plaqueur étroit convient parfaitement à l’usinage de pièces de faible hauteur. Les mors en acier trempé assurent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought