FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crampon plaqueur
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Matériau des composants
acier
Surface des composants
traitée
F=Force de serrage N
25000
Actionnement
Vis
Couple de serrage de la vis C1 en Nm
30
F1 N
5000
Type de fixation
trou oblong
Utilisation
pièces brutes et usinées
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Corps: acier 1.1191.
Finition
Bruni. Douilles: trempé.
Nota
Cet ensemble de crampon et butée active permet de serrer et plaquer une pièce en une seule opération. L’effort de serrage transformé en plaquage par l’action de la butée active garantit un appui efficace de la pièce. Le crampon est équipé de 2 vis anti-recul DIN 913 qui empêchent celui-ci de reculer lors du serrage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté