EN
Choose your language
Désignation
Crampon plaqueur plat
Modèle 1
pour rainure en T
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
trempées et nickelées
Matériau des composants
acier
Surface des composants
bruni
B=Largeur
56
BN=Largeur de la rainure
18
D=Filetage
M16
H=Hauteur
30
L=Longueur
132
C1
10
Couple de serrage M1 en Nm
150
Couple de serrage M2 en Nm
120
F kN
25
F1 kN
12,5
SW
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
Élément de serrage (avant) en acier 1.7225.
Élément de maintien (arrière) en acier 1.0503.
Finition
Pièces en Inox trempées et nickelées.
Acier bruni.
Nota
Les crampons plaqueurs pour rainures en T garantissent un bridage sûr pour des pièces à usiner de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.
Utilisation
1. Glisser le crampon plaqueur dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer les vis de fixation (élément de maintien) au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage (élément de bridage) pour serrer la pièce.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought