Crampon plaqueur plate acier de traitement 04500-10-19
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Les mors de serrage pivotent (lisses et striés)
- Mors de serrage cémenté
- Pour les tensions de serrage élevées
Unité de vente
421,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Crampon plaqueur
Modèle 1
plate
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
acier de cémentation
Surface
des composants
cémenter
B=Largeur de la rainure en T
12/14/16/18
SW=largeur de clé
16
B
65
B1
19
Couple de serrage en Nm
20/40/45/60
F1
kN
1,2/2,2/3/4,2
Force de serrage
F
(kN)
8/15/20/28
H
max.
60
H
min.
50
H1
30
H2
40
L
177
L1
113
L2
29
S
12
S1
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Corps de base en acier de traitement.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Mors de serrage en acier de cémentation.
Finition
Corps de base bruni.
Mors de serrage cémentés.
Mors de serrage cémentés.
Nota
Les mors de serrage peuvent être utilisés des deux côtés. Face lisse pour les pièces usinées, face striée pour les surfaces brutes. Deux vis de serrage peuvent être utilisées pour fixer le crampon sur la table de machine. En fonction de la largeur des rainures, les vis de fixation appropriées sont des vis pour rainures en T 07040. Celles-ci sont à commander séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.