Crampon plaqueur avec excentrique acier de traitement noir bruni 04515-081
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Construction solide
Sales unit
€129.02
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Side clamp
Version 1
with cam
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Main
colour
black
B=Width
32
D=Thread
M8
H=Height
23
L=Length
44
SW=key width
19
B1
10
Clamping
force
kN
3,5
H1
20
H2
8
H3
7
H4
15
L1
28,5
L2
26,5
SW1
6
Tightening
torque
max. Nm
45
Travel
S
4
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Montage
1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette, l'excentrique de bridage et l'ensemble de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
4) Ensemble de bridage
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
4) Ensemble de bridage
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.