Bride pour rainures en T acier trempées et nickelées 04469-1014
- Serrage de la pièce avec effet de plaquage
- Solution idéale pour les pièces plates
- Corps de base trempé
Sales unit
€61.04
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
T-Slot clamp
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened and nickel plated
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
B=Width
22
BN=Slot width
14
D=Thread
M10
H=Height
31
L=Length
40
B1
13,6
F
kN
7
F1
kN
3,5
H1
24
H2
14-19
SW
5
Tightening torque
M1
Nm
18
Tightening torque
M2
Nm
9
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
Corps de base en acier 1.7225.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Vis en acier de classe de résistance 8.8.
Finition
Corps de base trempé et nickelé.
Vis brunie.
Vis brunie.
Nota
Les crampons pour rainures en T permettent de serrer des pièces de très faible hauteur. La force de plaquage permet d’immobiliser la pièce sur la table de machine.
Utilisation
1. Glisser le crampon dans la rainure en T de la table de machine jusqu'à la pièce.
2. Serrer la vis de fixation du crampon au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage du crampon pour serrer la pièce.
2. Serrer la vis de fixation du crampon au couple indiqué.
3. Resserrer la vis de serrage du crampon pour serrer la pièce.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.