FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Compact clamp
Main material
aluminium
Component material
mild steel
B=Width
32
H=Height
43
L=Length
53
B1
11
Clamping force kN
5
D
M6
H1
17
H2
30
L1
27
L2
11
L3
29
SW
4
Size
1
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
Corps: aluminium.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition
Corps: naturel
Poignée indexable: rectifié et bruni.
Nota
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complètement. Avantages techniques : - Changement rapide d'outils. - Plage de réglage en continu. - Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant. - Hauteur modulable (voir bloc rehausseur 04626). - L’effort de serrage élevé s’obtient manuellement, sans effort excessif.
Sur demande
Bras de serrage de grande longueur (L1).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought