Power clamp long QT steel black galvanised 04629-112135
- Serrage rapide et flexible
- Tensions de serrage très élevées
- Hauteur et longueur réglables sans palier
- Hauteur réduite
Sales unit
€317.73
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Power clamp
Version 1
long
Version 2
single
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised
Main
colour
black
B=Length/Width
54
D3=Thread
M8
D=Thread
M12
H=Height
36
L3= length
115
L= length/ width
135
A
max.
110
A
min.
13
B1
18
Clamping
force
kN
30
D1
13
D2
M16
H1
85
H2
6-68
L1
13
L2
25
SW
8
Slot
width
14
Tightening torque
M1
Nm
100
Tightening torque
M2
Nm
70
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
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Nota
Pour réduire l’usure de la vis de réglage, nous recommandons d’utiliser de la pâte de vissage.
Le tendeur peut être monté en hauteur grâce à la rehausse. Il n’existe pas de rehausse pour les tendeurs de 44 kN et 60 kN.
L’élément de bridage, l’élément de support et le tasseau DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.
Le tendeur peut être monté en hauteur grâce à la rehausse. Il n’existe pas de rehausse pour les tendeurs de 44 kN et 60 kN.
L’élément de bridage, l’élément de support et le tasseau DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans paliers et de serrer la pièce.
Avantages
- Forces de serrage très élevées de 22 à 60 kN.
- Hauteur réduite.
- Montage facile des éléments.
- Possibilité de serrage très rapide et simple.
- Hauteur et longueur réglables en continu.
- Utilisation dans les rainures en T de 12 à 28 mm, ainsi que dans les systèmes modulaires M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
- Hauteur réduite.
- Montage facile des éléments.
- Possibilité de serrage très rapide et simple.
- Hauteur et longueur réglables en continu.
- Utilisation dans les rainures en T de 12 à 28 mm, ainsi que dans les systèmes modulaires M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 30 à 49 kN.
- Hauteur réduite.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans paliers.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
- Hauteur réduite.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans paliers.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Accessoire
Rehausse 04630.
Patins en inox 04631.
Patins en plastique 04631-01.
Patins en inox 04631.
Patins en plastique 04631-01.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.