Hook clamp with protective insert QT steel 04370-208
- Protection optimale contre la détérioration des surfaces fragiles des matériaux
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
- Faible encombrement
Sales unit
€43.69
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Hook clamp
Version 1
with protective insert
Form
A
Main
material
QT steel
Component
material
polyacetal
D=outside diameter
20
B
15
D1
8,5
D2
15
D3
12
F
max. kN
8,8
H
52
H1
25
H2
8
H3
13,5
R
12
R1
25
R2
50
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
Acier de traitement.
Insert en POM ou en polyuréthane 99 Shore A.
Insert en POM ou en polyuréthane 99 Shore A.
Finition
Traité et bruni.
Nota
L'insert emmanché en plastique offre une protection maximale contre toute détérioration des surfaces fragiles des pièces usinées.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.