Augmentation pour force de serrage acier de traitement noir zingué 04630-020080
- Autres hauteurs de serrage possibles
- Passage sans palier des hauteurs de serrage
Sales unit
€250.07
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Riser
Version 1
for power clamp
Version 2
long
Main
material
QT steel
Surface finish
body
galvanised
Main
colour
black
B=Length/Width
58
D=Thread
M20
H=Height
80
L= length/ width
175
Clamping
force
kN
49
D1
M10
L1
19
L2
165
Slot
width
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
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Utilisation
La réhausse pour bride de serrage est positionnée et fixée sur la table de machine. La bride de serrage est ensuite vissée sur la réhausse. L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Avantages
- D'autres hauteurs de serrage peuvent être atteintes en utilisant plusieurs réhausses.
- Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires.
- Assemblage aisé des éléments.
- À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.
- Hauteurs de serrage sans cales supplémentaires.
- Assemblage aisé des éléments.
- À utiliser avec des rainures en T 12 – 28 mm, ainsi que les systèmes M10, M12, M16, M20.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.