EN
Choose your language
Designation
Power clamp
Version 1
compact
Form
A
Form definition
smooth
Main material
QT steel
Surface finish body
galvanised
Main colour
black
B=Length/Width
47,5
D=Thread
M12
H=Height
56,5-118
L= length/ width
107
SW=key width
10
A max.
59,5
A min.
38,5
B1
38,5
B2
28
Clamping force kN
12
H1
0-100
H2
3,5-103,5
H3
92,5
H4
81
L1
12
L2
16
L3
141,5-163
Slot width
14
Tightening torque M1 Nm
100
Tightening torque M2 Nm
40
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
Acier de traitement.
Finition
traité, zingué noir.
Nota
En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Ne pas nettoyer à l’air comprimé.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Avantages
- Serrage en continu.
- Forces de serrage de 12 kN / 16 kN.
- Forme compacte.
- Graduation permettant un préréglage rapide de la hauteur de serrage.
- Patin monté de manière solidaire.
- Résistant à la saleté et aux copeaux.
- Bras de serrage incurvé garantissant un serrage vertical fiable avec un couple défini.
- Le tendeur compact peut être relié sans vis à la rehausse 04627-05 grâce à une nouvelle fermeture rapide.
Accessoire
Rehausses à fermeture rapide 04627-05.
Kit de patins 04627-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought