Down-thrust clamp steel case-hardened, black oxidised and ground 04620-13
- Serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l'excentrique hélicoïdal
- Changement plus facile et plus rapide des outils en basculant la bride de serrage
- Modèle compact
Sales unit
€340.87
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Down-thrust clamp
Form
C
Form definition
with cam lever and thread
Main
material
steel
Surface finish
body
case-hardened, black oxidised and ground
H4=height
91-121
Clamping
height
max. H1
98
Clamping
height
min. H2
68
H3
15
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
La hauteur de serrage peut être augmentée à l’aide des réausses 04378 et diminuée à l’aide des supports à bille oscillante 02000 pour les modèles 04620-12 à 04620-14 et 04620-22 à 04620-24.
Ces éléments de bridage présentent les avantages suivants :
- un serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l’excentrique hélicoïdal.
- un changement d’outils facile et rapide en faisant pivoter la bride de serrage.
- un modèle compact, et donc un faible encombrement lors du serrage.
- une adaptation facile même à des hauteurs de serrage importantes grâce aux réhausses.
Ces éléments de bridage peuvent être fixés de deux manières :
1) dans une rainure en T.
2) avec la vis sans tête M12 directement dans la plaque, par ex. d’un dispositif.
Ces éléments de bridage présentent les avantages suivants :
- un serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l’excentrique hélicoïdal.
- un changement d’outils facile et rapide en faisant pivoter la bride de serrage.
- un modèle compact, et donc un faible encombrement lors du serrage.
- une adaptation facile même à des hauteurs de serrage importantes grâce aux réhausses.
Ces éléments de bridage peuvent être fixés de deux manières :
1) dans une rainure en T.
2) avec la vis sans tête M12 directement dans la plaque, par ex. d’un dispositif.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.