FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Mini crampon
Modèle 1
Embout six pans femelle
Modèle 2
variable
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de cémentation
D=Filetage
M12
Entraxe A au niveau du bord n°
1/12, 2/13, 3/14, 4/15, 5/16, 6/17
Force de serrage kN
18
H
10
H1
22
Modèle
finition lisse
S (course de l’excentrique)
1
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition
Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Nota
Les éléments de bridage à six pans variables permettent de minimiser les coûts des dispositifs de serrage. Sans avoir à déplacer l’alésage, il est désormais possible de moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17 mm, par une simple rotation de l’élément à six pans variable.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté