FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Butée reglable
Modèle 1
avec appuis
Matériau du corps de base
acier
Pour=Pour vis
M8
B
19
B1
8,4
B2
13,4
H1
19
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
28,3
L2
13,5
L3
7,9
Trou oblong
férmé
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Trempé, bruni.
Surfaces d’appui et de butée : rectifiées.
Nota
Deux butées utilisées avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable permettent de constituer un dispositif de bridage sur mesure pour un grand nombre d’applications spécifiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté