FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
avec appuis
Matériau du corps de base
acier
B=largeur de la rainure en T
12
Force de serrage kN
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps traité et bruni.
Rondelle de serrage cémentée et plaquée laiton.
Nota
Les crampons plaqueurs à excentrique peuvent être utilisés directement sur la table de la machine. En plus du serrage, ce dispositif assure un effet de plaquage puissant.
Sur demande
Vis excentriques de rechange.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought