Excentrique de bridage avec bride acier 04437-16
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Serrage préservant le matériau
- Surface d’appui rectifiée
- Serrage de pièces brutes et finies possible
Unité de vente
€126.86
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
avec appuis
Matériau
du corps de base
acier
B=largeur de la rainure en T
16
Accessoires NLM
04521-10-1216
Force de serrage
kN
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps traité et bruni.
Rondelle de serrage cémentée et plaquée laiton.
Rondelle de serrage cémentée et plaquée laiton.
Nota
Les crampons plaqueurs à excentrique peuvent être utilisés directement sur la table de la machine. En plus du serrage, ce dispositif assure un effet de plaquage puissant.
Sur demande
Vis excentriques de rechange.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.