Excentrique de bridage avec bride acier 04444-08
- Directement insérable sur des tables de machine-outil
- Avec effet de plaquage
- Surface d’appui rectifiée
- Serrage de pièces brutes et finies possible
Sales unit
€118.67
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
avec bride
Modèle 2
avec appuis
Matériau
du corps de base
acier
Accessoires NLM
04521-10-1013
B
19
B1
8,4
B2
13,4
Couple
de serrage
max. Nm
28
Force de serrage
kN
8,9
G
5,3
H1
15,9
H2
11,684 -0,013
H3
6,6
L
63,5
L1
21
L2
13,5
S
6,3
S1
1,2
SW
7
Trou oblong
férmé
Vis de
fixation
aadaptée
M8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surface d’appui : rectifiée.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Surface d’appui : rectifiée.
Plaque de bridage : cémentée, plaquée laiton.
Nota
Deux butées utilisées avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable permettent de constituer un dispositif de bridage sur mesure pour un grand nombre d’applications spécifiques.
Sur demande
Vis excentriques de rechange.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.