EN
Choose your language
Designation
Machinable fixture clamps
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
D=Thread
M10
A
10,2
Accessories NLM
04521-10-1020
Clamping force kN
8,9
D1
31,2
D1 min.
17,2
H
8,9
L
18
S1 (travel)
1,52
SW
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis excentrique, acier allié.
Rondelle de serrage en acier.
Finition
Vis excentrique, bruni.
Rondelle de serrage, bruni.
Nota
L'excentrique de bridage à usiner peut être fraisé aux formes de la pièce pour obtenir un serrage mécanique de précision pour les pièces cylindriques ou de formes complexes. La distance A du plat au centre de l'excentrique est identique à celle de l'excentrique 04435 et permet d'interchanger ces deux composants.

«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
«D1 min.» = cote disponible pour le fraisage des contours.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought