Excentrique de bridage à usiner acier bruni 04431-12
- Avec auto-blocage
- Montage facile
- Utilisation facile
- Élément de serrage compact
Unité de vente
€54.35
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique de bridage à usiner
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D=Filetage
M12
A
12,7
Accessoires NLM
04521-10-1225
D1
37,6
D1
min.
22,4
Force de serrage
kN
17,8
H
11,4
L
22,9
S1
(course de serrage)
2,03
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Vis excentrique, acier allié.
Rondelle de serrage en acier.
Rondelle de serrage en acier.
Finition
Vis excentrique, bruni.
Rondelle de serrage, bruni.
Rondelle de serrage, bruni.
Nota
L'excentrique de bridage à usiner peut être fraisé aux formes de la pièce pour obtenir un serrage mécanique de précision pour les pièces cylindriques ou de formes complexes. La distance A du plat au centre de l'excentrique est identique à celle de l'excentrique 04435 et permet d'interchanger ces deux composants.
«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
«D1 min.» = cote disponible pour le fraisage des contours.
«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
«D1 min.» = cote disponible pour le fraisage des contours.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.