FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Excentrique de bridage à usiner
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D=Filetage
M16
A
15
Accessoires NLM
04521-10-1630
D1
43,9
D1 min.
26,1
Force de serrage kN
26,7
H
14
L
28,6
S1 (course de serrage)
2,54
SW
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Vis excentrique, acier allié.
Rondelle de serrage en acier.
Finition
Vis excentrique, bruni.
Rondelle de serrage, bruni.
Nota
L'excentrique de bridage à usiner peut être fraisé aux formes de la pièce pour obtenir un serrage mécanique de précision pour les pièces cylindriques ou de formes complexes. La distance A du plat au centre de l'excentrique est identique à celle de l'excentrique 04435 et permet d'interchanger ces deux composants.

«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
«D1 min.» = cote disponible pour le fraisage des contours.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté