Excentrique de bridage avec six pans laiton gris foncé RAL 7021 04435-10-10
Unité de vente
19,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique de bridage
Modèle 1
avec six pans
Modèle 2
avec manette indexable
Matériau
du corps de base
laiton
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier de traitement
Surface
des composants
bruni
A1=Longueur de poignée
91,1
A=Longueur de poignée
80,2
H3=hauteur de poignée
60,2
L=longueur de filetage
20
X=filetage
M10
B
11,5
Couple
de serrage
max. Nm
13,7
Force de serrage
kN
1,5
H
44,1
H2
30,5
H4
65,4
H5
6,4
H6
17,1
S
10,2
S1
(course de serrage)
1,27
SW
20,6
Taille
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Excentrique de bridage en acier de traitement.
Six pans en laiton.
Manette indexable en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Six pans en laiton.
Manette indexable en thermoplastique haute performance, renforcé de fibre de verre.
Finition
Excentrique de bridage bruni.
Manette indexable gris foncé RAL 7021.
Manette indexable gris foncé RAL 7021.
Nota
Ces excentriques de bridage avec manette indexable peuvent être utilisés de manière polyvalente pour le serrage sans outil. Grâce à leur manette indexable intégrée, de nombreux éléments peuvent être serrés en quelques secondes seulement. L’écrou de serrage en laiton garantit un serrage extrêmement ferme et sûr des pièces à usiner tout en respectant leur matériau. L’utilisation simultanée de plusieurs excentriques de bridage avec manette indexable permet même d’équiper des palettes entières.
Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée, puis dévissez-la d’un tour).
«°S°» = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée, puis dévissez-la d’un tour).
«°S°» = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Montage
Processus de serrage :
1. Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévissez ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérez la pièce à usiner.
4. Tournez la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce. (Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
1. Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévissez ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérez la pièce à usiner.
4. Tournez la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce. (Le repère sur l’excentrique de bridage doit se trouver à droite à l’issue du serrage).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.