Excentrique de bridage acier de traitement noir bruni 04431-05-12
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Construction solide
Unité de vente
€63.59
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Excentrique de bridage
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
aier à ressort
Surface
des composants
bruni
Coloris
des composants
noir
D1=Filetage
M12
D=diamètre
34
H=Hauteur
24
L=Longueur
17
SW=largeur de clé
27
Couple
de serrage
max. Nm
90
Course
S
6,2
Force de serrage
kN
9,3
H1
12
H2
18
L1
23,2
SW1
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Montage
1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette ainsi que dans l'excentrique de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.
Avantages
- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Serrage simple et rapide de composants
Indication de dessin
1) Vis d'arrêt
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
2) Douille à collerette
3) Excentrique de bridage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.