Mini crampon acier 04441-119
- Version peu encombrante
- Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral
- Variante en laiton pour un serrage permettant de préserver la pièce
- Version acier durcie
- Avec effet de plaquage
Sales unit
€46.14
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Mini crampon
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M6X16
B
19,05
B1
7,6
Couple
de serrage
max. Nm
22,5
Course de serrage
0,6
Force de serrage
kN
16
H
11,5
H1
7,2
L
19
Modèle
arête vive
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Mini crampon : acier ou laiton.
Finition
Acier : trempé.
Nota
Construction compacte, encombrement réduit. Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral. Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
1) Pièce à usiner
2) Dispositif
2) Dispositif
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.