Mini crampon acier 04441-210
- Version peu encombrante
- Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral
- Variante en laiton pour un serrage permettant de préserver la pièce
- Version acier durcie
- Avec effet de plaquage
Unité de vente
€34.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Mini crampon
Forme
B
Matériau
du corps de base
acier
D=Filetage
M2,5X8
B
9,5
B1
3,8
Couple
de serrage
max. Nm
1,8
Course de serrage
0,15
Force de serrage
kN
2,8
H
6
H1
3,6
L
9,5
Modèle
arête arrondie
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Mini crampon : acier ou laiton.
Finition
Acier : trempé.
Nota
Construction compacte, encombrement réduit. Pas d’arêtes gênantes grâce au serrage latéral. Effet de plaquage vers le bas.
Indication de dessin
1) Pièce à usiner
2) Dispositif
2) Dispositif
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.